Pasacables ranurado Pasacables ranurado para alojamiento de cables y líneas preconfeccionados de 26 ... 27 mm de diámetro, utilizable en el marco de obturación CES.
CES-LTPG-GY-27
-
Pasacables
0801700
Pasacables, grande, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 1x 26 mm ... 27 mm, material: SEBS (sin halógenos), color: gris, longitud: 53 mm, anchura: 39 mm, altura: 17 mm