BC 35,6 OT 1P1P KMGY - Parte superior de la carcasa
1538934

Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN​ 43880, Parte superior de la carcasa modular, SPT-THR, anchura: 35,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 49,78 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Las cajas adaptadas a SPT-THR permiten un desarrollo rápido de equipos y la protección óptima del sistema electrónico
Configuración online personalizada para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
Medidas de montaje y de la caja conforme a la norma para el uso en distribuidores de instalación
Consiga fácilmente su artículo personalizado: utilice el configurador online intuitivo