ME 45 UT/FE TBUS BK
-
Parte inferior de la carcasa
2202048
Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, con 2 contactos FE, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 45,2 mm, altura: 99 mm, profundidad: 107,3 mm, color: negro (similar RAL 9005), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Recomendación: | Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvánico oro (oro duro) |
Tipo de producto | Parte inferior de la carcasa |
Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
Serie de carcasas | ME |
Familia de productos | ME 45.. |
Construcción | Parte inferior de la carcasa con rendijas de ventilación, para completar el módulo se precisa una tapa |
Número de polos | 32 |
8 | |
Número de polos máx. | 0) |
Ejecución | Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, con 2 contactos FE, diseño alto |
Orificio de ventilación disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 45,2 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 107,3 mm |
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN | 100,7 mm |
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN hasta el punto de apoyo del borde superior | 68,5 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Material carcasa | PA |
Características de la superficie | no tratado |
Potencia disipada carcasa individual con 20 °C | |
Temperatura ambiente | 20 °C |
Facto de reducción | 1 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 8,2 W |
Potencia disipada carcasa individual con 30 °C | |
Temperatura ambiente | 30 °C |
Facto de reducción | 0,91 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 7,5 W |
Potencia disipada carcasa individual con 40 °C | |
Temperatura ambiente | 40 °C |
Facto de reducción | 0,81 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 6,6 W |
Potencia disipada carcasa individual con 50 °C | |
Temperatura ambiente | 50 °C |
Facto de reducción | 0,7 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 5,7 W |
Potencia disipada carcasa individual con 60 °C | |
Temperatura ambiente | 60 °C |
Facto de reducción | 0,57 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 4,7 W |
Potencia disipada carcasa individual con 70 °C | |
Temperatura ambiente | 70 °C |
Facto de reducción | 0,49 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 4 W |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Duración del ensayo | 1 h |
Fuerza | 20 N |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 10 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 2 |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Inserción (encaje opcional mediante bloqueo de extracción de placa de circuito impreso) |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 2202048 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | ACHAAC |
GTIN | 4046356967327 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 63,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 63,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia