EG 90-GMF/PC GN - Parte inferior de la carcasa
2764959

Caja para componentes, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, sin rendijas de ventilación, anchura: 90 mm, altura: 75 mm, color: verde (similar RAL 6021), puenteado transversal: sin conector de bus, número de polos conector transversal: no relevante

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas