EG 22,5-GP/ABS GN - Parte inferior de la carcasa
2764056

Parte inferior de la carcasa ,Caja para componentes, longitud: 75 mm, sin rendijas de ventilación, Parte inferior de la carcasa, con pie de fijación y abertura para pruebas con tapa lateral, puenteado transversal: sin conector de bus, color: verde, anchura: 22,5 mm, altura: 107,5 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles