HCC 4-MC - Parte enchufable
1660669

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Parte enchufable, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 13,5 A, número de conexiones: 10, tipo de conexión: Conexión crimpada, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Compensador de tracción sólido entre la parte macho y la parte hembra
Con protección contra contactos casuales, también en est. desenchuf.