HCC 4-M BK - Parte enchufable
0716190

sección
tipo de conexión
tensión Pictograma

Parte enchufable, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 25 A, número de conexiones: 10, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: negro

Detalles de producto








Productos compatibles