WP 6070-WVPS - Panel web
1290800

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Panel táctil IP66 con pantalla panorámica VGA de 7,0 pulgadas (16:9) con tecnología PCAP, software: Qt WebBrowser

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Puesta en servicio sencilla: solo es necesario introducir la IP y la URL
Flexibles gracias al estándar web abierto y la libre elección del servidor web y/o el software de visualización
Gracias a HTML5 no se precisan actualizaciones de seguridad para JAVA o Flash-Plug-ins
Óptimo para el empleo con PLCnext Engineer o CODESYS
Sistema operativo Linux embebido
Posibilidad de visualización de aplicaciones JavaScript autoprogramadas