WP 10T - Panel web
2700934

Panel web, 26.4 cm / 10.4"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sin sistema de bus.

Detalles de producto








Sus ventajas

Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
Sustitución sencilla: el proyecto de visualización está memorizado en el PLC (servidor web)
Micronavegador (WebVisit Client) integrado de forma estándar en todos los aparatos
Pantalla disponible en tamaños de 8,9 cm (3,5") a 38,1 cm (15")
Rápida puesta en marcha
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta