WP 07T/WS - Panel web
2700307

Panel web, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sin sistema de bus.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Sustitución sencilla: el proyecto de visualización está memorizado en el PLC (servidor web)
Micronavegador (WebVisit Client) integrado de forma estándar en todos los aparatos
Pantalla disponible en tamaños de 8,9 cm (3,5") a 38,1 cm (15")
Rápida puesta en marcha
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Mínimo coste de mantenimiento, ya que sólo es necesario adaptar los proyectos una vez