WP 07T/701900 - Panel web
2913687

Panel web, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles


Sus ventajas

Pantalla disponible en tamaños de 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
Sustitución sencilla: el proyecto de visualización está memorizado en el PLC (servidor web)
Rápida puesta en marcha
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Frente neutral