TPM057STV-12/201211201 S00071 - Panel táctil
1081744

Marítimo-Panel táctil, 14.5 cm / 5.7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 640 x 480 píxel(es) (VGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, TSvisIT, DualCAN.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Salida libre de potencial para emisores de señales externos
Comunicación flexible, también para sistemas de terceros
Advertencia acústica mediante bocina integrada
Iluminación de fondo atenuable
Placas frontales absorbedoras de luz
Certificación mediante distancia de protección de la brújula según DIN EN 60945