TPE070ZCW/600220024 S00062
-
Panel táctil
2401244
Rugged-Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a un punto), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Plataforma abierta, sin sistema de bus.