El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TP70XIT-10/3103C240 S00051 - Panel táctil
2401166

Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles