TP070ACW/106030090 S00016
-
Panel táctil
2400694
Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a un punto), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, sin sistema de bus.