TP057BTV/A00390009 S00131 - Panel táctil
2401662

Panel táctil, 14.5 cm / 5.7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 640 x 480 píxel(es) (VGA), 262144 colores, Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Plataforma abierta, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles