TP 3150S/WT - Panel táctil
1029281

Rugged-Panel táctil, 38.1 cm / 15"-TFT pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 1024 x 768 píxel(es) (XGA), 65536 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sin sistema de bus.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Pantalla legible a la luz del sol
Pueden manipularse con guantes de trabajo
Resistente a la intemperie gracias a IP67
Resistente a las radiaciones UV e IR
Resistente a las influencias ambientales, como niebla salina, termitas y productos químicos