TP 3090W/P
-
Panel táctil
2403460
Panel táctil, 22.9 cm / 9"-TFT pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sin sistema de bus.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Acceso móvil a instalaciones con la aplicación Visu+ mobile
Robusto y estable gracias a la parte frontal de cristal apta para la industria
Rápida reacción y cambio de imagen gracias al potente procesador
Conexión flexible a sistemas de terceros mediante distintos drivers
Software de visualización Visu+ integrado