TP 3070W/WT-65
-
Panel táctil
1044266
Panel táctil robusto con pantalla TFT de 17,8 cm/7" (analógica resistiva (GFG)), 800 x 480 píxeles (WVGA), índice de protección: IP65 (lado delantero), rango de temperatura ampliado, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario Visu+.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Resistente a las radiaciones UV e IR
Resistente a las influencias ambientales, como niebla salina, termitas y productos químicos
Resistente a la intemperie
Pantalla legible a la luz del sol
Pueden manipularse con guantes de trabajo