TP 3057V/WT-65 - Panel táctil
1044278

Panel táctil robusto con pantalla TFT de 14,5 cm/5,7" (analógica resistiva (GFG)), 640 x 480 píxeles (VGA), índice de protección: IP65 (lado delantero), rango de temperatura ampliado, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario Visu+.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Resistente a las radiaciones UV e IR
Resistente a las influencias ambientales, como niebla salina, termitas y productos químicos
Resistente a la intemperie
Pantalla legible a la luz del sol
Pueden manipularse con guantes de trabajo