TP 3057V - Panel táctil
2400453

Panel táctil, 14.5 cm / 5.7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 640 x 480 píxel(es) (VGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, sin sistema de bus.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Advertencia acústica de alarmas mediante zumbador integrado (85 dB)
Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
Fácil asignación de direcciones IP y supervisión de conexiones activa gracias a PROFINET-Device según la clase de conformidad B
Pantalla disponible en tamaños de 14,5 cm (5,7") a 39,05 cm (15,4")
Posibilidades de comunicación versátiles mediante distintos drivers, también en sistemas ajenos
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Rápida puesta en marcha