TP 3043W
-
Panel táctil
2402629
Panel táctil, 10.92 cm / 4.3"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 480 x 272 píxel(es) (WQVGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, sin sistema de bus
Detalles de producto
| Tipo de producto | Dispositivo de mando |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| Sistema operativo | Windows® Embedded Compact 7 |
| Memoria principal | 512 MB RAM |
| Memoria de datos | Flash, 1 GB |
| Puertos | 1x SD |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 10.92 cm / 4.3"-TFT |
| Resolución de la pantalla | 480 x 272 Píxel(es) (WQVGA) |
| Tecnología Touch | analógico-resistivo (poliéster) |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | 385 cd/m² típicamente (regulable) |
| MTBF | 40000 h |
| Gama de colores | 262144 colores |
| Ángulo de lectura izquierdo | 69,00 ° |
| Ángulo de lectura derecho | 69,00 ° |
| Ángulo de lectura arriba | 75,00 ° |
| Ángulo de lectura abajo | 75,00 ° |
| Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
| Red | 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45 |
| Sistema bus | sin sistema de bus |
| Software de usuario | Visu+ |
| AX OPC Server | |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema de tiempo de utilización | Visu+ Runtime |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Absorción de corriente típica | 0,2 A |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Alimentación | |
| Consumo de potencia | típ. 4,8 W |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Material de la placa frontal | Aluminio (natural anodizado) |
| Material carcasa | Chapa de acero galvanizada |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 20 % ... 85 % (sin condensación) |
| Choque | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | DIN EN 60068-2-6 |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 140 mm / 100 mm / 5 mm (Dimensiones de la placa frontal) |
| Medida de montaje | |
| Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 132 mm / 92 mm / 42 mm (Sección de montaje) |
| Código de artículo | 2402629 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRCABC |
| GTIN | 4055626244969 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 600 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 600 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84714100 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211900 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA) (n.º CAS: 123-77-3) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Productos compatibles
-
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
HMI BATTERY - Batería/acumulador 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Material de montaje 2701384
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Material de montaje 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Conector para placa de circuito impreso 1751312
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia