TP 15T
-
Panel táctil
2985204
Panel táctil, 38.1 cm / 15"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 1024 x 768 píxel(es) (XGA), 65536 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sin sistema de bus.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Pantalla disponible en tamaños de 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Rápida puesta en marcha