TD 1030T - Panel táctil
2701257

Panel táctil, 7.1 cm / 2.8"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 320 x 240 píxel(es) (QVGA), 4 colores, Cortex™-M3 120 MHz, sin, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Keil RTX (RTOS), PC Worx, sin sistema de bus

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Nanonavegador (WebVisit Client) integrado de forma estándar en todos los aparatos
Sustitución sencilla: el proyecto de visualización está memorizado en el PLC (servidor web)
Frente neutral
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Mínimo coste de mantenimiento, ya que sólo es necesario adaptar los proyectos una vez
Rápida puesta en marcha
Ningún software de visualización adicional: parametrar en lugar de visualizar