BTP 2070W
-
Panel táctil
1046666
Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (analógico-resistivo), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sin sistema de bus.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Visu+ RT integrado de serie en todos los equipos BTP 2000
Conexión a todos los sistemas de control relevantes gracias a una variedad de drivers disponibles
Desarrollados para aplicaciones básicas con una atractiva relación precio/rendimiento
3 tamaños de pantalla en formato 16:9