VMT 9000
-
Panel PC
1084510
PC de panel robusto configurable con pantalla legible bajo el sol (tecnología táctil analógico-resistiva o PCAP), carcasa cerrada con índice de protección IP66 (frontal/posterior) y rango de temperaturas ampliado. Configurable: entre otros, pantalla, memoria de datos y sistema operativo.
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de producto | PC de panel |
| Aplicación | Rugged |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Peso | 3,2 kg (10"-TFT) |
| 3,65 kg (12.1"-TFT; 1024 x 768 píxeles (XGA)) | |
| 3,7 kg (12.1"-TFT; 1280 x 800 píxeles (WXGA)) | |
| 4,7 kg (15"-TFT) | |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel Atom® x6413E 4 x 1,5 GHz |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2019 (64-bit) | |
| Windows® 11 IoT Introprise LTSC 2024 x64 | |
| Memoria principal | 8 GB LPDDR4 |
| Memoria de datos | Flash eMMC, 64 GB (integrada) |
| Flash eMMC, 64 GB + M.2 SSD, 128 GB | |
| Refrigeración | pasivo |
| Puertos | sin puesto enchufable |
| Sonido | altavoz integrado |
| Teclas | 4 (configuración libre) |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| Legibilidad con luz diurna | sí |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Píxel(es) (XGA), 10.4"; 12.1"; 15" |
| 1280 x 800 Píxel(es) (WXGA), 12.1" | |
| Tecnología Touch | proyectivo-capacitivo, utilización a diez puntos |
| analógico-resistivo (poliéster) | |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | 500 cd/qm (10.4") |
| 600 cd/qm (12.1") | |
| 400 cd/qm (12.1" wide) | |
| 300 cd/qm (15") | |
| MTBF | > 50000 h |
| Gama de colores | 16,2 millones de colores |
| Ángulo de lectura izquierdo | En función de la configuración |
| Ángulo de lectura derecho | En función de la configuración |
| Ángulo de lectura arriba | En función de la configuración |
| Ángulo de lectura abajo | En función de la configuración |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 12 ... 48 V DC (9 .... 60 V DC IN) |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232) |
| 3x USB 3.0 | |
| 1 USB 3.0 frontal con cubierta IP65 (se puede desactivar con el software) | |
| Interfaces opcionales | 1x COM (RS-232) |
| Módulo LTE/GPS | |
| Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth | |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 277 mm / 249 mm / 50 mm (10"-TFT) |
| 312 mm / 277 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1024 x 768 píxeles (XGA)) | |
| 331 mm / 256 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1280 x 800 píxeles (XGA)) | |
| 380 mm / 326 mm / 50 mm (15"-TFT) | |
| Color | gris claro (RAL 7035) |
| Material de la placa frontal | Cristal (3 mm), endurecido y antirreflejos |
| Material carcasa | Fundición de aluminio a presión |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 |
| Resistencia a los golpes | IK08 (EN 62262) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | Clase 5M3 según EN 60721-3-5 |
| Vibración (servicio) | Clase 5M3 según EN 60721-3-5 |
| Tipo de montaje | Soporte VESA |
| Montaje en vehículo (Se requiere accesorio) | |
| Montaje en mesa (Se requiere accesorio) | |
| Sistema de soporte | VESA MIS-D 75 (integrado en la pared trasera como opción de montaje) |
| Código de artículo | 1084510 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DRBBAC |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6.041 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n.º CAS: 110-71-4) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n.º CAS: 71868-10-5) | |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 346,007 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Diseño sin tornillos para facilitar la limpieza
Resistente a la intemperie gracias a IP66
Pantalla legible a la luz del sol
Puede manipularse con guantes de trabajo (también con PCAP)
Manejo cómodo mediante 4 teclas frontales de libre configuración
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia