¡VMT - movilidad más fácil que nunca!
El VMT 5015 es un potente IPC en IP65 con pantalla táctil y puerto USB opcional en el lado frontal, que va instalado en una robusta carcasa de excelente diseño, en fundición a presión de aluminio. El calor perdido del procesador se evacúa al aire del ambiente, a través de la pared posterior del terminal realizada como disipador de calor. De serie, el terminal se suministra con un teclado de software. El teclado de software dispone de todas las teclas alfanuméricas de un teclado estándar. Adicionalmente, se puede conmutar a un teclado numérico separado.
El VMT 5015 dispone de un display TFT de color de 15" de alta resolución, con una resolución de 1024 x 768 píxeles.
El IPC plano se caracteriza especialmente por su alto grado de protección IP65 y el sencillo y directo montaje en la máquina. Gracias a la alimentación de tensión de 19 - 29 V, el VMT 5015 es especialmente adecuado para el uso móvil.
El montaje puede realizarse opcionalmente a través de una escuadra de sujeción (izda. y dcha.), un pie de mesa, un soporte de estándar Vesa o un adaptador de soporte tipo horca de Rittal.
VMT 5015 SM DE
-
Panel PC
2900645
IPC en IP65 con pantalla táctil, display de 15", carcasa cerrada.