VL2 PPC7 1000 - Panel PC
2403708

PC de panel (PPC) Valueline® con IP65, pantalla TFT de 17,8 cm/7 pulgadas, construcción sin ventilador y con procesador Intel® Atom™ E3845. Hasta 4 GB de RAM. Opciones de almacenamiento de datos para hasta 64 GB.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Conceptos de mando modernos gracias a la compatibilidad Multitouch
Fácil mantenimiento gracias a componentes fácilmente accesibles
Modelo sin ventilador para aplicaciones industriales
Diseño industrial atractivo para revalorar su instalación
Robusto y estable gracias a la parte frontal de cristal apta para la industria