VL2 PPC12 1000
-
Panel PC
2403710
PC de panel (PPC) Valueline® con IP65, pantalla TFT de 30,7 cm/12,1 pulgadas, construcción sin ventilador y con procesador Intel® Atom™ E3845. Hasta 4 GB de RAM. Opciones de almacenamiento de datos para hasta 64 GB.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | PC de panel |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Memoria principal | 4 GB DDR3 |
| Memoria de datos | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| Refrigeración | pasivo |
| Puertos | 1x SD |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Píxel(es) (WXGA) |
| Tecnología Touch | proyectivo-capacitivo, utilización a cuatro puntos |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | 320 cd/m² típicamente (regulable) |
| MTBF | > 50000 h |
| Gama de colores | 16,7 millones de colores |
| Ángulo de lectura izquierdo | 88,00 ° |
| Ángulo de lectura derecho | 88,00 ° |
| Ángulo de lectura arriba | 88,00 ° |
| Ángulo de lectura abajo | 88,00 ° |
| Tarjeta gráfica | Tarjeta gráfica Intel® HD |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Absorción de corriente típica | 1,4 A |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Interfaces opcionales | sin interfaz opcional |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Salida de monitor | 1 x puerto de pantalla |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® I210-AT |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 336 mm / 234 mm / 6 mm (Placa frontal) |
| / / 88 mm | |
| Medida de montaje | |
| Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 326 mm / 224 mm / 105 mm (Escotadura de instalación (± 0,5 mm)) |
| Profundidad de montaje | 111 mm, (con interfaz opcional) |
| Material de la placa frontal | Aluminio (natural anodizado, cepillado) |
| Material carcasa | Chapa de acero galvanizada, con recubrimiento de polvo (negro) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 (cara anterior), IP30 (cara posterior) |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 20 % ... 85 % (sin condensación) |
| Choque | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Código de artículo | 2403710 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DRBAAB |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4.330 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4.330 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Módulo buffer 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Juego de marcos empotrados 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Cable USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Tapa de protección 1652606
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Memoria 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Memoria 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Memoria 1054264
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualización 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777992
Sus ventajas
Conceptos de mando modernos gracias a la compatibilidad Multitouch
Fácil mantenimiento gracias a componentes fácilmente accesibles
Modelo sin ventilador para aplicaciones industriales
Diseño industrial atractivo para revalorar su instalación
Robusto y estable gracias a la parte frontal de cristal apta para la industria
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia