VL2 PPC 1000 - Panel PC
2403047

PC de panel industrial (PPC) Valueline® con IP65, diseño sin ventilador y procesador Intel® Atom™ E3845. RAM de hasta 4 GB. Las opciones de memoria masiva incluyen HDD y SSD.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Conceptos de mando modernos gracias a la compatibilidad Multitouch
Fácil mantenimiento gracias a componentes fácilmente accesibles
Modelo sin ventilador para aplicaciones industriales
Diseño industrial atractivo para revalorar su instalación
Robusto y estable gracias a la parte frontal de cristal apta para la industria
Configurable como PC de panel (PPC)