PC industrial Valueline® de Phoenix Contact con opciones de configuración. Puede seleccionarse la pantalla, la memoria de datos, la memoria RAM, slots PCI, slots CFast® y diversos métodos de montaje.
VL PPC 3000
-
Panel PC
2400184
Panel-PC industrial (PPC) con grado de protección IP65, variante exenta de ventilador y con procesador Intel®Core™ i3-4010U. Hasta 16 GB RAM. Opciones de memoria masiva en formato CFast®, HDD y SSD. Se dispone de slots PCI de ampliación.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | PC de panel |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Memoria principal | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Memoria de datos | sin memoria de datos |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Refrigeración | pasivo |
| Opción PCI 1 | sin puesto enchufable |
| puesto enchufable abierto | |
| Opción PCI 2 | sin slot |
| puesto enchufable abierto | |
| Puertos | 2x PCI |
| sin puesto enchufable | |
| Unidad de disco óptica | sin unidad |
| Disquetera | sin |
| Teclado para software | Inglés |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT STAINLESS | |
| 38.1 cm / 15"-TFT USB BK | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT FRONT USB | |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT FRONT USB | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 60.9 cm / 24"-TFT FRONT USB | |
| Resolución de la pantalla | 800 x 600 Píxel(es) (SVGA) |
| 1024 x 768 Píxel(es) (XGA) | |
| 1280 x 1024 Píxel(es) (SXGA) | |
| 1366 x 768 Píxel(es) (WXGA) | |
| 1920 x 1080 Píxel(es) (Full HD) | |
| Tecnología Touch | analógico-resistivo (poliéster) |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | En función de la configuración |
| MTBF | En función de la configuración |
| Software de usuario | sin software de usuario |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC | |
| VLC runtime | |
| VLC runtime / Citect HMI |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (típico) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Interfaces opcionales | con USB frontal |
| Salida de monitor | 1 x puerto de pantalla |
| 1x DVI-D | |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® I210-IS |
| Observación acerca de indicaciones de medida | en función de la configuración |
| Medida de montaje | |
| Anchura / Altura / Profundidad de montaje | / / (en función de la configuración) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C (Las posibilidades de configuración pueden afectar a la temperatura de servicio. Para más información, consulte el manual del usuario) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | Impulso 15g, 11 ms según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | IEC 60068-2-27 |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Código de artículo | 2400184 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DRBAAB |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 7.000 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (n.º CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Productos compatibles
-
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Memoria 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Marco empotrado de disco duro 2701015
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - Placa de montaje 2701716
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Placa de montaje 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Placa de montaje 2701715
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Memoria 2400168
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Memoria 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Memoria 2402978
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Juego de marcos empotrados 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Cable USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Tapa de protección 1652606
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cable de conexión 2404774
-
TOUCH PEN - Macho táctil 2701379
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Memoria 1066259
-
VL PANEL MOUNTING KIT - Kit de montaje 2913159
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Paquete de software 1096119
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Brida de sujeción 2403288
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404868
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualización 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777992
Sus ventajas
Amplio surtido de pantallas táctiles con y sin puerto USB
Carcasa robusta y compacta
Pantallas táctiles de 12" ... 24"
Flexibles posibilidades de montaje
Montaje en pared, a un costado o en placa frontal
Unidades giratorias o Solid State de fácil extracción en distintos tamaños
Dos puertos Ethernet integrados 10/100/1000 con direcciones MAC independientes
Puertos USB 2.0 y 3.0
Hasta 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia