PC industrial Valueline® de Phoenix Contact con opciones de configuración. Pueden seleccionarse: pantalla, memoria de datos, memoria de trabajo, slot CFast® y varios métodos de montaje.
VL PPC 2000
-
Panel PC
2402760
PC de panel (PPC) industrial Valueline® variante sin ventilador con índice de protección IP65. Procesador Intel® Celeron®-Quad-Core N2930 de alto rendimiento energético. RAM de hasta 8 GB. Opciones de memoria masiva en formato CFast®, HDD y SSD.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | PC de panel |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Memoria principal | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Memoria de datos | sin memoria de datos |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast®, 8 GB | |
| Tarjeta CFast® con 16 GB | |
| Tarjeta CFast® con 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Refrigeración | pasivo |
| Opción PCI 1 | sin puesto enchufable |
| Unidad de disco óptica | sin unidad |
| Disquetera | sin |
| Teclado para software | Inglés |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT STAINLESS | |
| 38.1 cm / 15"-TFT USB BK | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT FRONT USB | |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT FRONT USB | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 60.9 cm / 24"-TFT FRONT USB | |
| Resolución de la pantalla | 800 x 600 Píxel(es) (SVGA) |
| 1024 x 768 Píxel(es) (XGA) | |
| 1280 x 1024 Píxel(es) (SXGA) | |
| 1366 x 768 Píxel(es) (WXGA) | |
| 1920 x 1080 Píxel(es) (Full HD) | |
| Tecnología Touch | analógico-resistivo (poliéster) |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | En función de la configuración |
| MTBF | En función de la configuración |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (típico) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Interfaces opcionales | con USB frontal |
| Salida de monitor | 1 x puerto de pantalla |
| 1x VGA | |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® I210-AT |
| Observación acerca de indicaciones de medida | en función de la configuración |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (Las posibilidades de configuración pueden afectar a la temperatura de servicio. Para más información, consulte el manual del usuario) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | Impulso 15g, 11 ms según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | IEC 60068-2-27 |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Código de artículo | 2402760 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DRBAAB |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 9,3 kg |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9,3 kg |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (n.º CAS: No aplicable) | |
| Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) | |
Productos compatibles
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - Memoria 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Memoria 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Marco empotrado de disco duro 2701015
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - Placa de montaje 2701716
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Placa de montaje 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Placa de montaje 2701715
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Memoria 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - Memoria 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Memoria 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Memoria 2402978
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Juego de marcos empotrados 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Cable USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Tapa de protección 1652606
-
VL 2.0M DP CABLE - Cable de conexión 2404774
-
TOUCH PEN - Macho táctil 2701379
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - Memoria 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Memoria 1066259
-
VL PANEL MOUNTING KIT - Kit de montaje 2913159
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Paquete de software 1096118
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Brida de sujeción 2403288
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777992
Sus ventajas
Amplio surtido de pantallas táctiles con y sin puerto USB
Carcasa robusta y compacta
Pantallas táctiles de 12" ... 24"
Flexibles posibilidades de montaje
Montaje en pared, a un costado o en placa frontal
Unidades giratorias o Solid State de fácil extracción en distintos tamaños
Dos puertos Ethernet integrados 10/100/1000 con direcciones MAC independientes
Puertos USB 2.0 y 3.0
Hasta 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia