Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
Novedades
Navegador de productos Tecnología de conexión de equipos
Tecnologías
Soluciones específicas para el cliente
Configuradores
Conformidad del producto
Cross Reference Search
Automatizar
Automatización de edificios
Comunicación industrial
Edge Computing
HMI y PC industriales
PLC (sistemas de control) y E/S
PLCnext Technology
Smart Services
Software de automatización
Conexión
Bloques de distribución y bornas de equipo
Bornas para carril
Bornas y conectores para placa de circuito impreso
Cableado del sistema para sistemas de control
Cables y líneas
Cajas para electrónica
Conectores
Conectores placa a placa
Distribuidores, adaptadores y empalmadores de cables
Sistema enchufable de prueba
Conmutación, medición y supervisión
Acondicionadores de señal y transductores de medida
Arrancadores de motor y equipos de conmutación electrónicos
Contactor y relé de potencia
Dispositivos de conmutación de seguridad y sensores
Indicadores de procesos y equipos en campo
Maniobra de señales de E/S
Monitorización de la energía
Relés y relés de estado sólido
Rotulación, montaje e instalación
Accesorios para el armario de control
Cajas de conexión y carcasas vacías
Conectores crimpados
Herramientas automáticas
Herramientas manuales
Iluminación industrial y señalización
Impresoras
Material de rotulación
Punteras
Software para la fabricación de armarios de control
Soluciones de estación de trabajo
Suministro, carga y protección
Convertidores DC/DC e inversores DC/AC
Filtros antiparasitarios
Fuentes de alimentación
Interruptores para protección de equipos
Módulos de redundancia
Protección contra sobretensiones
Relé de protección para la protección de la red
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
Tecnología de carga para la electromovilidad
Industrias & aplicaciones
Visión general
Ejemplos de aplicación en la práctica
Acoplamiento de sectores
ELECTROMOVILIDAD
Infraestructura de carga
Vehículos eléctricos
ENERGÍA
Energía eólica
Energía solar
Generación de energía convencional
Redes de corriente continua en la industria
Sistemas de acumuladores de baterías
FABRICACIÓN, INGENIERÍA DE PLANTAS Y DE EQUIPOS
Digital Factory
Fabricación de armarios de control
Fabricación de maquinaria
Sistemas de vehículos de guiado automático (AGV)
Fabricantes de dispositivos
Industria del automóvil
Instalación eléctrica
INDUSTRIA DE PROCESO
Automatización de procesos
Power-to-X
INFRAESTRUCTURA
Centro de datos
Edificios
Ferrocarril
OTROS TEMAS
Agricultura
COMPLETE line
Comunicación remota industrial
Conexiones de datos para redes inteligentes
Fiabilidad de la alimentación
Seguridad funcional
Seguridad industrial
Videovigilancia
Empresa
Visión general
Phoenix Contact Colombia
Grupo Phoenix Contact
Trabajar en Phoenix Contact
Nuestra cultura y actitud
All Electric Society
Cumplimiento normativo
Sostenibilidad
Historia
Proveedores
Eventos & noticias
Visión general
Eventos y ferias
Noticias
Servicio & Soporte
Visión general
Catálogos y folletos
Contacto
PLCnext Community
Información
Preguntas frecuentes
Información para fabricantes de equipos
Modificaciones y obsolescencias de productos
Asesoría y planificación
Datos de ingeniería para armarios de control
Soluciones específicas para el cliente
Datos de ingeniería para componentes de PCB
Configuradores
Adquisición y suministro
Servicios online
Data Provisioning
Servicio de muestras
Instalación y uso
Servicios para soluciones de rotulación
Product Security Incident Response Team
Mi Phoenix Contact
Inicio de sesión / Registro
Ventajas del registro
Mis listas de productos
Mi comparativa de productos
Página de inicio
Productos
PPC 6015 W7 - Panel PC
PPC 6015 W7
-
Panel PC
2400093
Panel PC con pantalla táctil y teclado software, pantalla de 15".
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
PC de panel
Datos del ordenador
Procesador
Intel® Atom™ N270 1.6 GHz
Sistema operativo
Windows® 7 Ultimate (32-bit), Multi-language
Memoria principal
2 GB DDR2
Memoria de datos
2.5" SSD, min. 64 GB
Refrigeración
pasivo
Puertos
sin puesto enchufable
Unidad de disco óptica
Sin CD-ROM
Arquitectura del sistema
Estándar de módulos ads-X
2
Teclas opcionales
5 teclas adicionales (teclado de software, cambio de tarea con Alt+Tab, tecla derecha del ratón, brillo, función específica del usuario)
Pantalla
Tipo de pantalla
38.1 cm / 15"-TFT
Resolución de la pantalla
1024 x 768 Píxel(es) (XGA)
Tecnología Touch
Pantalla táctil industrial resistente
Tipo de iluminación de la pantalla
LED
Brillo
250 cd/m² típico (regulable)
MTBF
> 50000 h
Propiedades de sistema
Software de usuario
sin software de usuario
Propiedades eléctricas
Vida útil de la batería
3 ... 5 años (tip.)
Alimentación
Fuente de alimentación
24 V DC ±20 %
Interfaces
Interfaces
COM 1 (RS-232), 1x PS/2 (ratón/teclado), 2x USB 2.0 (High Current), 1 usb parte frontal
Salida de monitor
sin
Red
2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45
Dimensiones
Anchura
390 mm
Altura
312 mm
Profundidad
65 mm
Observación acerca de indicaciones de medida
Debe dejarse un espacio de ventilación de 50 mm alrededor del aparato
Dimensiones exteriores
Anchura / Altura / Profundidad
390 mm / 312 mm / 65 mm
Medida de montaje
Anchura / Altura / Profundidad de montaje
376 mm / 299 mm /
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior)
Temperatura ambiente (servicio)
5 °C ... 45 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-20 °C ... 60 °C
Humedad de aire admisible (servicio)
10 % ... 85 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
10 % ... 85 % (sin condensación)
Choque
DIN EN 60068-2-27
Vibración (servicio)
DIN EN 60068-2-6
Montaje
Tipo de montaje
Montaje en placa frontal
Datos comerciales
Código de artículo
2400093
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de producto
DRBBAB
GTIN
4046356940450
Peso por unidad (incluido el embalaje)
4,3 kg
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
4,3 kg
Número de tarifa arancelaria
84715000
País de origen
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Accesorios
TRIO-PS/1AC/24DC/10
-
Fuente de alimentación
2866323
FMC 1,5/ 4-STF-3,81 BD:PE,0V
-
Conector para placa de circuito impreso
1703922
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto