Panel PC: la solución high-end
Los Panel PC integran la funcionalidad de mando y control con las características de un PC industrial de alto rendimiento: todo en un aparato. Mando, operación de instalaciones y máquinas, programación, comprobación y comunicación: la solución high-end para la técnica de mando y regulación. Los Panel PC se diferencian especialmente por una forma de la carcasa compacta y una profundidad de montaje reducida. Con el inserto de aluminio para el sólido panel frontal y para la carcasa, pueden utilizarse con condiciones ambientales difíciles.
El PPC 5115 dispone de una pantalla a color TFT de alta resolución de 38,1 cm (15“) con pantalla táctil y una resolución de 1024 x 768 píxeles y de un puesto enchufable libre. El teclado de software, en el cual están todas las teclas alfanuméricas de un teclado estándar, se suministra de serie. Adicionalmente puede conectarse a un bloque numérico separado. En el borde inferior izquierdo de la pantalla LCD están dispuestas cinco teclas adicionales. Con las teclas adicionales puede activarse el teclado de software o la tecla derecha del ratón, realizarse un cambio de tarea (Alt+Tab) o modificarse la claridad. Una de las teclas está prevista para funciones de aplicación específicas.
***Encontrará el manual general en el área de descargas del artículo 2887425 PPC 5115***
PPC 5115 SCHAEFFLER
-
Panel PC
2913153
Panel PC con pantalla táctil y teclado de software, pantalla de 38,1 cm (15"), una ranura.