PPC 17.3 AIO 69K - Panel PC
1262469

PPC higiénico con pantalla TFT de 43,9 cm/17,3" (pantalla Multi-Touch capacitiva), 1920 x 1080 píxeles (Full HD) en carcasa de acero inoxidable completamente cerrada sin tornillos ni cantos. Con procesador configurable, memoria de trabajo, memoria de datos y sistema operativo.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Robustos y potentes en condiciones extremas
Estables y resistentes mediante una carcasa de acero inoxidable cerrada
Diseño higiénico con refrigeración pasiva
Rendimiento del procesador escalable según la aplicación
Fácil montaje mediante adaptadores para pedestal o VESA
Posibilidad de acoplamiento con otros equipos aptos para WLAN/Bluetooth
Pantalla multitáctil capacitiva para un cómodo manejo con varios dedos con guantes