EL PPC9 1000
-
Panel PC
2701482
PC de panel sin ventilador en grado de protección IP65 (frontal) con pantalla LED/TFT de 22,9 cm (9") apta para gráficos y opciones de configuración para procesador, almacenamiento de datos y sistema operativo.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Indicación de pedido: | UL / cUL clase I, división 2, grupos A, B, C y D solo es válido para equipos de la serie EL PPC 1000 con la CPU Intel® Atom™ E3845 (KMAT opción P23) |
| Tipo de producto | PC de panel |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
| AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz | |
| Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz | |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Memoria principal | 2 GB DDR3 |
| 4 GB DDR3 | |
| Memoria de datos | sin memoria de datos |
| SATA DOM SSD (SLC), 8 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| Refrigeración | pasivo |
| Puertos | 1x SD |
| Unidad de disco óptica | sin unidad |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 22.9 cm / 9"-TFT |
| Resolución de la pantalla | 800 x 480 Píxel(es) (WVGA) |
| Tecnología Touch | analógico-resistivo (poliéster) |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | 400 cd/m² típico (regulable) |
| MTBF | > 70000 h |
| Gama de colores | 16,7 millones de colores |
| Software de usuario | sin software de usuario |
| PC WORX SRT |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Alimentación | |
| Consumo de potencia | típ. 21,6 W |
| Interfaces | 4x USB Host 2.0 |
| Interfaces opcionales | sin interfaz opcional |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| Salida de monitor | sin |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Realtek® 8111F PCI-E |
| Intel® 82574L PCI-E con procesador AMD Embedded G | |
| Intel® I210-AT con procesador Intel® Atom™ E3845 |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 260 mm / 172 mm / 5 mm (Dimensiones de la placa frontal (aluminio negro anodizado)) |
| / / 81 mm | |
| Medida de montaje | |
| Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 252 mm / 164 mm / 76 mm (Sección de montaje) |
| Profundidad de montaje | 99 mm, (con interfaz serie) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C (con procesador AMD Embedded G) |
| con procesador Intel® Atom™ E3845 | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 20 % ... 85 % (sin condensación) |
| Choque | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | DIN EN 60068-2-6 |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Código de artículo | 2701482 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DRBACB |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,4 kg |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,4 kg |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia