EL PPC7 1000/WT - Panel PC
2400065

Panel de PC resistente sin ventilador con pantalla TFT de 17,8 cm / 7" (analógica-resistiva (GFG)), 800 x 480 píxeles (WVGA), índice de protección: IP67 (frontal), rango de temperatura ampliado, intel® Atom™ E680T, 1,6 GHz y opciones de configuración para almacenamiento de datos y sistema operativo.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto






Productos compatibles



Sus ventajas

Pueden manipularse con guantes de trabajo
Pantalla legible a la luz del sol
Resistente a la intemperie gracias a IP67
Resistentes frente a radiaciones UV e IR así como frente a influencias meteorológicas como niebla salina o termitas
Resistentes frente a productos químicos, p. ej. productos de limpieza agresivos, anticongelantes para aviones