EL PPC7 1000
-
Panel PC
2701481
PC de panel sin ventilador en grado de protección IP65 (frontal) con pantalla LED/TFT de 17,8 cm (7") apta para gráficos y opciones de configuración para procesador, almacenamiento de datos y sistema operativo.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Indicación de pedido: | UL / cUL clase I, división 2, grupos A, B, C y D solo es válido para equipos de la serie EL PPC 1000 con la CPU Intel® Atom™ E3845 (KMAT opción P23) |
| Tipo de producto | PC de panel |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
| AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz | |
| Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz | |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Memoria principal | 2 GB DDR3 |
| 4 GB DDR3 | |
| Memoria de datos | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| Refrigeración | pasivo |
| Puertos | 1x SD |
| Unidad de disco óptica | sin unidad |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Resolución de la pantalla | 800 x 480 Píxel(es) (WVGA) |
| Tecnología Touch | analógico-resistivo (poliéster) |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | 350 cd/m² típico (regulable) |
| MTBF | > 40000 h |
| Gama de colores | 262144 colores |
| Software de usuario | sin software de usuario |
| PC WORX SRT |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Absorción de corriente típica | 0,8 A |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Alimentación | |
| Consumo de potencia | típ. 16,8 W |
| Interfaces | 4x USB Host 2.0 |
| Interfaces opcionales | sin interfaz opcional |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| Salida de monitor | sin |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Realtek® 8111F PCI-E |
| Intel® 82574L PCI-E con procesador AMD Embedded G | |
| Intel® I210-AT con procesador Intel® Atom™ E3845 |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Dimensiones de la placa frontal (aluminio negro anodizado)) |
| / / 81 mm | |
| Medida de montaje | |
| Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 195 mm / 139 mm / 76 mm (Sección de montaje) |
| Profundidad de montaje | 99 mm, (con interfaz serie) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C (con procesador AMD Embedded G) |
| 0 °C ... 45 °C (con procesador Intel® Atom™ E3845) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 20 % ... 85 % (sin condensación) |
| Choque | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | DIN EN 60068-2-6 |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Código de artículo | 2701481 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DRBACB |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,1 kg |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,1 kg |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | DE |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia