DL PPC21.5M 7000 - Panel PC
2400016

PC industrial de montaje VESA, sin ventilador, con grado de protección IP65, monitor LCD de formato ancho de 21,5 pulgadas con iluminación LED de fondo y pantalla táctil múltiple capacitiva. Potente procesador Intel®i7 y posibilidad de instalar una memoria de trabajo, una memoria de datos y un sistema operativo configurables.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Construcción moderna y ergonómica
Pantalla táctil múltiple
Visualización para monitores anchos
Intel® HD Gráfico 5000
Montaje VESA
Protección IP65 por todos los lados
Configurable
Diseño sin ventilador
Iluminación LED de fondo
Mantenimiento fácil
Potente procesador Intel® Core™ i7
Margen de temperatura ampliado