DL PPC15M 7000 - Panel PC
2400017

PC industrial de montaje VESA, sin ventilador, con grado de protección IP65, monitor LCD de 15 pulgadas con iluminación LED de fondo y pantalla táctil múltiple capacitiva. Potente procesador Intel®i7 y posibilidad de instalar una memoria de trabajo, una memoria de datos y un sistema operativo configurables.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Protección IP65 por todos los lados
Construcción moderna y ergonómica
Pantalla táctil múltiple
Visualización para monitores anchos
Intel® HD Gráfico 5000
Montaje VESA
Configurable
Diseño sin ventilador
Iluminación LED de fondo
Mantenimiento fácil
Potente procesador Intel® Core™ i7
Margen de temperatura ampliado