BL2 PPC AIO65 7000 - Panel PC
1138367

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

PC industrial con procesadores Intel® Core™, íntegramente cerrado con índice de protección IP65 y pantalla multitáctil capacitiva con Full HD. Diseñado para montaje VESA, en poste o en brazo.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Protección IP65 por todos los lados
Pantalla táctil múltiple
Visualización para monitores anchos
Caja robusta para entornos IP65
Iluminación LED de fondo
Opciones de montaje con sistema VESA, en poste o en brazo
Botón de encendido/apagado opcional
Configurable