BL2 PPC 7000
-
Panel PC
1016236
PC de panel (PPC) con conformidad IP65 con pantalla táctil resistiva, incluido potente procesador Quad-Core Intel® Core™ i5-7442EQ con 8 GB RAM, memoria masiva M.2 y conectividad inalámbrica opcional.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | PC de panel |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Memoria principal | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Memoria de datos | sin memoria de datos |
| M.2 SSD, 128 GB | |
| Refrigeración | Ventilador de convección completamente hermético con índice de protección IP20 |
| Unidad de disco óptica | – |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Píxel(es) (SXGA), 17"-TFT |
| 1024 x 768 Píxel(es) (XGA), 12.1"- / 15"-TFT | |
| Formatos de la pantalla | 4:3 |
| Tecnología Touch | analógico-resistivo (poliéster) |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | En función de la configuración |
| MTBF | 50000 h |
| Gama de colores | En función de la configuración |
| Software de usuario | sin software de usuario |
| Visu+ |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Salida de monitor | 2 x puertos de pantalla |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® I210-AT |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones indicadas en el manual del usuario |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 15g, 11 ms, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | DIN EN 60068-2-6 |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Código de artículo | 1016236 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DRBABB |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 9.157 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5.834 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84714100 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n.º CAS: 110-71-4) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Productos compatibles
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cable de conexión 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404869
-
TOUCH PEN - Macho táctil 2701379
-
BL2 MOUNTING BLOCK KIT - Soporte de montaje 1005870
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualización 1310994
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia