BL2 PPC 3100
-
Panel PC
1105781
PC de panel (PPC) industrial sin ventilador con índice de protección IP66 y pantalla táctil capacitiva proyectada (PCAP), procesador Intel® Core™ i3-6100U de bajo consumo con 8 GB de RAM y almacenamiento masivo M.2
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | PC de panel |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Core™ i3-6100U |
| Sistema operativo | Windows® 7 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Memoria principal | 8 GB DDR3 |
| Memoria de datos | M.2 SSD |
| Refrigeración | pasivo |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Formatos de la pantalla | 16:9 |
| Tecnología Touch | proyectivo-capacitivo (PCAP) |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | En función de la configuración |
| MTBF | 50000 h |
| Software de usuario | sin software de usuario |
| Visu+ |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Salida de monitor | 2 x puertos de pantalla |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® I210-AT |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones indicadas en el manual del usuario |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 (lado frontal), IP20 (lado trasero) |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 75 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 90 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 90 % (sin condensación) |
| Choque | 20g, 11 ms según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 2 grms con seno, 5~500 Hz, 1 h/eje (montaje en panel; SSD en funcionamiento) según EN 60068-2-6 0,5 grms con seno, 5~500 Hz, 1 h/eje (montaje en panel; HDD en funcionamiento) según EN 60068-2-6 |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Código de artículo | 1105781 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DRBABB |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 8.030 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9.999 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84714100 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n.º CAS: 872-50-4) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n.º CAS: 71868-10-5) | |
Productos compatibles
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Memoria 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Memoria 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Memoria 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Memoria 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Memoria 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Memoria 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualización 1310994
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia