BL2 PPC 1200
-
Panel PC
1138377
PC de panel (PPC) con índice de protección IP65 y pantalla de 7 o 10 pulgadas, procesador N3350 Intel® Celeron®, memoria de trabajo de 4 GB, posibilidad de selección de SSD mSATA y sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | PC de panel |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Celeron® N3350 |
| Sistema operativo | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| sin hay sistema operativo | |
| Memoria principal | 4 GB DDR3 SODIMM |
| Memoria de datos | configurable |
| Refrigeración | pasivo |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 17.8 cm / 7"-TFT |
| 25.7 cm / 10.1"-TFT | |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Píxel(es) (WVGA), 7"-TFT |
| 1280 x 800 Píxel(es) (WVGA), TFT 10" | |
| Tecnología Touch | proyectivo-capacitivo (PCAP) |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | 300 cd/m² típico (regulable) |
| MTBF | > (En función de la pantalla) |
| Ángulo de lectura abajo | Las versiones de 7 y 10 pulgadas ofrecen funcionalidad táctil a 10 puntos. |
| Software de usuario | sin software de usuario |
| Visu+ |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Absorción de corriente máxima | en función de la configuración |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Interfaces | 1x COM (RS-232) |
| 1x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Interfaces opcionales | 2x COM (RS-232/422/485) |
| Salida de monitor | 1x HDMI |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® I210-AT |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 196 mm / 134 mm / 48 mm (Pantalla de 7 pulgadas) |
| 266 mm / 184 mm / 48 mm (Pantalla de 10 pulgadas) | |
| Medida de montaje | |
| Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 186 mm / 124 mm / (Recorte de pared para pantalla de 7") |
| 229 mm / 155 mm / (Recorte de pared para pantalla de 10") | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -5 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 90 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 90 % (sin condensación) |
| Choque | 20g, 11 ms según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | DIN EN 60068-2-6 |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Soporte VESA (no apto para uso industrial) | |
| Sistema de soporte | VESA MIS-D 75 |
| VESA MIS-D 100 C |
| Código de artículo | 1138377 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DRBABB |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 100 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 100 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84714100 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n.º CAS: 110-71-4) |
| Lead titanium trioxide (n.º CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 3,387 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia