El Basicline PPC12 1000 es un Panel PC de 12 pulgadas con indicador LED dinámico e iluminación de fondo. Su procesador Intel® Atom™ N455 de 1,66 GHz ofrece una relación equilibrada entre rendimiento del procesador y eficiencia energética. Gracias al montaje sin ventilador y a las muchas posibilidades de E/S, el BL PPC 1000 es apropiado como Panel PC industrial para su uso en las más diferentes aplicaciones. Los tres puertos COM integrados permiten la conexión a dispositivos RS-232 más antiguos. Uno de los puertos COM se puede configurar también para el protocolo RS-422 y RS-485.
BL PPC12 1000
-
Panel PC
2701336
Panel PC industrial (PPC) de 12 pulgadas sin ventilador, grado de protección IP65, incluida pantalla táctil resistiva con iluminación LED de fondo. Procesador Intel® Atom™ de alto rendimiento energético con 2 GB RAM. Reequipable con dispositivo de almacenamiento masivo.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Diseño sin ventilador
3 puertos COM
Sólo compatible con sistemas operativos incorporados
Pantalla LC con pantalla táctil resistiva
Índice de protección IP65 (lado frontal), IP20 (lado trasero)
Procesadores energéticamente eficientes Intel® ATOM™