TESTFOX M-1 - Multímetro
1212209

Multímetro digital para medidas de tensión continua y alterna, de corriente continua y alterna, medidas de paso, resistencia, frecuencia, temperatura y capacidad


Detalles de producto








Sus ventajas

TESTFOX M-1 permite adicionalmente la medición de corrientes continuas y alternas, capacidades y frecuencias, así como de temperaturas en el rango de -20 °C a +800 °C.
A través de la señal acústica y de luz roja pueden reconocerse exactamente las tensiones de fase
Roturas de cable y lámparas defectuosas en cables abiertos pueden seguirse desde el lado de alimentación de la fase hasta el punto de interrupción
Adecuados para medir tensiones alternas y resistencias y para comprobar la continuidad y los diodos
Comprobados y homologados por institutos de certificación independientes según las normas IEC/EN 61010 internacionales
Los aparatos pueden utilizarse a tensiones de hasta 600 V categoría III o 1000 V categoría II
Así ofrecen una mayor protección y un nivel máximo de seguridad a técnicos de servicio e ingenieros de fábrica profesionales mientras trabajan
Los multímetros digitales fascinan por su tecnología y convencen por su calidad
Estos aparatos tienen un uso versátil