Valueline VL3 FPM es una pantalla plana para aplicaciones industriales en las que la pantalla debe instalarse más alejada.
VL3 FPM 238
-
Monitor
1580713
VL3 FPM 238 es una pantalla plana táctil de 23,8 pulgadas, 1920 x 1080, para aplicaciones industriales con índice de protección IP66 y la óptica y las dimensiones de los modelos WP 6.../TP 6... y VL3 PPC.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Pantalla de 23,8 pulgadas
Entradas DisplayPort, VGA y HDMI
2 puertos USB para teclado y ratón
Temperatura ambiente durante el funcionamiento de -20 °C ... 60 °C