FPM 15.6 69K - Monitor
1261660

Monitor higiénico con pantalla TFT de 39,6 cm/15,6" (pantalla Multi-Touch capacitiva), 1920 x 1080 píxeles (Full HD) en carcasa de acero inoxidable completamente cerrada sin tornillos ni cantos.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Robustos y potentes en condiciones extremas
Estables y resistentes mediante una carcasa de acero inoxidable cerrada
Diseño higiénico con refrigeración pasiva
Fácil montaje mediante adaptadores para pedestal o VESA
Pantalla multitáctil capacitiva para un cómodo manejo con varios dedos con guantes