POS PV PANEL 75 - Módulo solar
1587083

Módulo solar, Panel fotovoltaico para sistema Pico Off-Grid con conectores Sunclix integrados, potencia nominal: 75 W, tecnología de célula: PERC monocristalina con >22 % de eficiencia, número de células: 39, monturas de módulo: Estructura de perfiles anodizados con cámara hueca, anchura: 660 mm, altura: 630 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Alta eficiencia de más del 22 %
Celdas adicionales para incrementar la eficacia de la carga
Montaje sencillo de todo el sistema por una sola persona
Sistema completo, excepto la electrónica propia
Cadena de suministro sencilla