POS PV PANEL 22
-
Módulo solar
1587082
Módulo solar, Panel fotovoltaico para sistema Pico Off-Grid con conectores Sunclix integrados, potencia nominal: 22 Wp, tecnología de célula: PERC monocristalina con >22 % de eficiencia, número de células: 36, monturas de módulo: Estructura de perfiles anodizados con cámara hueca, anchura: 308 mm, altura: 417 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Alta eficiencia de más del 22 %
Celdas adicionales para incrementar la eficacia de la carga
Montaje sencillo de todo el sistema por una sola persona
Sistema completo, excepto la electrónica propia
Cadena de suministro sencilla